HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 marron 1 x 12 AWG
Numéro d'article 47065
- Monoconducteur silicone
- âme cuivre étamé
- 600 V
- 200 °C
Détails de l'article HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 marron 1 x 12 AWG
- Numéro d'article
- 47065
- Désignation de l'article
- HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 marron 1 x 12 AWG
- Couleur conducteur
- marron
- Ø extérieur mm (approx.)
- 4,1
- indice cuivre/km
- 32,6
- Poids kg/km (approx.)
- 43,2
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892248573
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 marron 1 x 12 AWG
Monoconducteur silicone selon UL-Std. 758 (AWM) Style 3135 | |
Plage de température | pose fixe -60°C à +200°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 600 V |
Tension d'essai | 2000 V |
Tension de claquage | 5000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 15x Ø extérieur pose fixe 7,5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 marron 1 x 12 AWG
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: Silicone
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- résistant: ozone, oxygène, alcools, acides dilués, produits alcalins, solutions salines, oxydants, huiles à haute densité, graisses végétales et animales, assouplissants et clophène, eau de mer
-
- sans halogène
-
- point d'inflammation élevé
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon CSA FT2
Remarques
-
- en cas de pose fixe, il est recommandé une installation uniquement dans des systèmes de tuyauterie ventilés ou des canaux ouverts. sinon, l'absence d'air associée à des températures supérieures à 90°C réduit les propriétés mécaniques du silicone
Utilisation
-
- Câbles unipolaires en silicone approuvés UL/CSA, résistants aux températures, destinés au câblage interne des armoires électriques et des équipements électriques et électroniques ; pour une utilisation dans les fonderies, les aciéries et les laminoirs, les fonderies, les usines de ciment, de verre et de céramique.