HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 orange 1 x 16 AWG
Numéro d'article 66509
- monoconducteur PVC
- âme cuivre étamé
- 300 V
- 105°C
Détails de l'article HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 orange 1 x 16 AWG
- Numéro d'article
- 66509
- Désignation de l'article
- HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 orange 1 x 16 AWG
- Couleur conducteur
- orange
- $ca_Nennquerschnitt_mm_
- 1,32
- Ø extérieur mm (approx.)
- 2,4
- Indice cuivre kg/km
- 13,0
- Poids kg/km (approx.)
- 18,5
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 305
- possibilité de coupes
- non
- EAN / GTIN
- 4060892210648
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 orange 1 x 16 AWG
monoconducteur PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 1569, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +105°C pose fixe -30°C à +105°C CSA (AWM) à +90°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 300 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 orange 1 x 16 AWG
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: PVC
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles, solvants, acides, produits alcalins
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon UL VW-1, CSA FT1
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
Utilisation
-
- Pour le câblage interne des armoires électriques, des appareils électriques et électroniques.