HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 marron 1 x 22 AWG Numéro d'article 66203
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • monoconducteur PVC
  • âme cuivre étamé
  • 300 V
  • 105°C

Détails de l'article

Numéro d'article
66203
Désignation de l'article
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 marron 1 x 22 AWG
Couleur conducteur
marron
Cross-sec. mm² (approx.)
0,33
Ø extérieur mm (approx.)
1,6
indice cuivre/km
3,4
Poids kg/km (approx.)
6,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
305
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892210167
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

monoconducteur PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 1569, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B
Plage de température en mouvement -5°C à +105°C
pose fixe -30°C à +105°C
CSA (AWM) à +90°C
Tension nominale UL (AWM) AC 300 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PVC
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • largement résistant: huiles, solvants, acides, produits alcalins
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon UL VW-1, CSA FT1

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Utilisation

      • Pour le câblage interne des armoires électriques, des appareils électriques et électroniques.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible