HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JZ orange 5 G 4 mm²
Numéro d'article 22035
- avec gaine intermédiaire
- repérage numéroté
Détails de l'article HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JZ orange 5 G 4 mm²
- Numéro d'article
- 22035
- Désignation de l'article
- HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JZ orange 5 G 4 mm²
- AWG (approx.)
- 12
- Ø extérieur mm (approx.)
- 13,9
- Indice cuivre kg/km
- 192,0
- Poids kg/km (approx.)
- 370,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892037337
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JZ orange 5 G 4 mm²
Câble de commande et de raccordement PUR suivant la DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Plage de température | en mouvement -15°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3000 V |
Tension de claquage | 6000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JZ orange 5 G 4 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC suivant la DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J (JZ),
- x = sans conducteur de protection (OZ)
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- Gaine intermédiaire: PVC
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
-
- Couleur de la gaine: orange (RAL 2003)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure
-
- pour usage en extérieur
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Câble de commande et de raccordement robuste qui se caractérise par une grande résistance à l'huile, à l'abrasion et à l'entaillage. Les domaines d'utilisation sont la construction de machines et d'outils, les chantiers navals, les laminoirs et les aciéries, les chantiers, l'extraction de pétrole et de charbon. Il est également utilisé dans les entreprises comme câble pour appareils manuels ou câble de rallonge.