HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 4 x 14 AWG
Numéro d'article 83235
- UL Style 2516
- 600 V
- 105°C
Détails de l'article HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 4 x 14 AWG
- Numéro d'article
- 83235
- Désignation de l'article
- HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 4 x 14 AWG
- Couleur de la gaine
- gris (RAL 7001)
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9,6
- Indice cuivre kg/km
- 79,2
- Poids kg/km (approx.)
- 190,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892086908
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 4 x 14 AWG
Câble de commande et de raccordement PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2516, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | en mouvement -10°C à +105°C pose fixe -40°C à +105°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 600 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Tension de claquage | 4000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 15x Ø extérieur pose fixe 7,5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUCONTROL® 2516 / 600 GREY 4 x 14 AWG
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins, dimensions AWG
-
- Structure toron:
- 14 AWG: 44 x 0,247 mm
- 12 AWG: 70 x 0,247 mm
-
- Isolation conducteur: PVC selon UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C)
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: PVC selon UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C), CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Couleur de la gaine: voir fiche technique
Propriétés
-
- résistant: huiles, solvants, acides, produits alcalins
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Utilisation
-
- Câble de commande et de raccordement flexible, approuvé UL/CSA, à utiliser sur les machines-outils, les bandes d'écoulement et de transport, dans la construction d'installations, dans la technique de climatisation, dans les usines métallurgiques et les aciéries.