HELUCOM® ADSS noir 9 24 E9/125 Numéro d'article 82391

Détails de l'article

Numéro d'article
82391
Désignation de l'article
HELUCOM® ADSS noir 9 24 E9/125
Nombre de fibres
24
Type de fibre
Single-Mode E9/125
Catégorie de fibre
ITU-T G.652d
Nombre de brins par âme
12
Ø extérieur mm (approx.)
13,6
Poids kg/km (approx.)
137,0
Mètre par unité de conditionnement
4000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892312793
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: -10°C
Laying, max.: +60°C
Operating, min.: -25°C
Operating, max.: +70°C

Détails du produit

Construction

      • Core type: Loose tube
      • GRP support element
      • Strain relief elements: Aramide
      • Inner sheath material: PE
      • Outer sheath material: PE
      • Outer sheath colour: Black

Propriétés

      • Sag at 25°C ADSS 9L: 2.0 m
      • Sag at 25°C ADSS 16L: 4.5 m
      • Cable, laterally water-tight
      • UV-resistant

Tests

      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Utilisation

      • These HELUCOM® outdoor cables designed as aerial cables for freely suspended installations on posts and masts. The construction is waterproof in longitudinal direction thanks to the use of jelly-filled bundle cores and swelling tape. The outer jacket is UV-resistant and at the same time provides protection against environmental influences, such as snow, ice, sun insolation and wind. Corresponding accessories like suspension and tension fittings are in chapter 5.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible