H07ZZ-F noir 4 G 1 mm²
Numéro d'article 37219
- sans halogène
- +90°C sur le conducteur / capacité de charge de courant accrue
- pour utilisation à l'extérieur (en cas de pose fixe)
Détails de l'article H07ZZ-F noir 4 G 1 mm²
- Numéro d'article
- 37219
- Désignation de l'article
- H07ZZ-F noir 4 G 1 mm²
- AWG (approx.)
- 18
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9,2 - 11,9
- Indice cuivre kg/km
- 38,0
- Poids kg/km (approx.)
- 141,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892162251
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques H07ZZ-F noir 4 G 1 mm²
Câbles de commande et de raccordement selon DIN VDE 0285-525-3-21 / DIN EN 50525-3-21 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +80°C pose fixe -20°C à +80°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Tension nominale | en mouvement AC U0/U 450/750 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2500 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 8x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit H07ZZ-F noir 4 G 1 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (type de mélange EI8)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 1 cond.: noir
- 2 - 5 cond.: coloré
- 6 - 36 cond.: conducteurs noirs numérotés
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-6 / DIN EN 50363-6 (type de mélange EM8)
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- résistant: ozone
-
- sans halogène
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525 1 Annexe B
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- essai au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant à l'ozone selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Certifications et approbations:
- HAR
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Pour l'utilisation dans des endroits secs, humides ou mouillés dans des ateliers industriels et agricoles pour le raccordement d'appareils pour lesquels les câbles sont soumis à de fortes contraintes mécaniques. En cas de pose dans des tuyaux ou des systèmes fermés similaires, l'utilisation du câble est autorisée jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 750 V de tension continue contre terre inclus.