H07ZZ-F noir 1 x 95 mm² Numéro d'article 37186
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA
  • sans halogène
  • +90°C sur le conducteur / capacité de charge de courant accrue
  • pour utilisation à l'extérieur (en cas de pose fixe)

Détails de l'article

Numéro d'article
37186
Désignation de l'article
H07ZZ-F noir 1 x 95 mm²
AWG (approx.)
3/0
Ø extérieur mm (approx.)
20,8 - 26,0
indice cuivre/km
912,0
Poids kg/km (approx.)
1250,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892161926
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câbles de commande et de raccordement selon DIN VDE 0285-525-3-21 / DIN EN 50525-3-21
Plage de température en mouvement -5°C à +80°C
pose fixe -20°C à +80°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Tension nominale en mouvement AC U0/U 450/750 V
Tension d'essai cond./cond. 2500 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 8x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (type de mélange EI8)
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
      • 1 cond.: noir
      • 2 - 5 cond.: coloré
      • 6 - 36 cond.: conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-6 / DIN EN 50363-6 (type de mélange EM8)
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • résistant: ozone
      • sans halogène

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525 1 Annexe B
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
      • résistant à l'ozone selon DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • Certifications et approbations:
      • HAR
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Pour l'utilisation dans des endroits secs, humides ou mouillés dans des ateliers industriels et agricoles pour le raccordement d'appareils pour lesquels les câbles sont soumis à de fortes contraintes mécaniques. En cas de pose dans des tuyaux ou des systèmes fermés similaires, l'utilisation du câble est autorisée jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 750 V de tension continue contre terre inclus.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible