H07V-U blanc 1 x 2,5 mm² Couronne en carton (100 m)
Numéro d'article 28798
- monoconducteur PVC
- monobrin
Détails de l'article H07V-U blanc 1 x 2,5 mm² Couronne en carton (100 m)
- Numéro d'article
- 28798
- Désignation de l'article
- H07V-U blanc 1 x 2,5 mm² Couronne en carton (100 m)
- Couleur conducteur
- blanc (RAL 9003)
- AWG (approx.)
- 14
- Ø extérieur mm (approx.)
- 3,2 - 3,9
- indice cuivre/km
- 24,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Classification de la réaction au feu
- Eca
- Mètre par unité de conditionnement
- 100
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892202070
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques H07V-U blanc 1 x 2,5 mm² Couronne en carton (100 m)
monoconducteur PVC selon DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Plage de température | en mouvement +5°C à +70°C pose fixe -30°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 450/750 V |
Tension d'essai | 2500 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit H07V-U blanc 1 x 2,5 mm² Couronne en carton (100 m)
Construction
-
- Conducteur cuivre nu, monobrin selon DIN VDE 0295 cl. 1 / IEC 60228 cl. 1
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI1)
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- HAR
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Installation dans un tube d'installation électrique, sur ou sous crépi ou dans des systèmes fermés similaires. Convient à la pose fixe protégée dans les installations d'éclairage ou les appareils de commutation et de commande pour des tensions jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 750 V de tension continue contre la terre. Ne peut pas être utilisé pour une pose directe sur des échelles de câbles et des chemins de câbles, sauf comme câble de compensation de potentiel.