07V-K marron-noir 1 x 1,5 mm² Couronne (100m)
Numéro d'article 11021051
- monoconducteur PVC
- brins fins
Détails de l'article 07V-K marron-noir 1 x 1,5 mm² Couronne (100m)
- Numéro d'article
- 11021051
- Désignation de l'article
- 07V-K marron-noir 1 x 1,5 mm² Couronne (100m)
- Couleur conducteur
- marron-noir
- AWG (approx.)
- 16
- Ø extérieur mm (approx.)
- 2,8 - 3,4
- indice cuivre/km
- 14,4
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Classification de la réaction au feu
- Eca
- Mètre par unité de conditionnement
- -
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892509988
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques 07V-K marron-noir 1 x 1,5 mm² Couronne (100m)
monoconducteur PVC, H07V-K selon DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, CEI 60227-3; 07V-K suivant la DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, CEI 60227-3 | |
Plage de température | en mouvement +5°C à +70°C pose fixe -30°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 450/750 V |
Tension d'essai | 2500 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe <8 mm: 4x ø extérieur 8-12 mm: 5x ø- Extérieur >12 mm: 6x ø extérieur |
Détails du produit 07V-K marron-noir 1 x 1,5 mm² Couronne (100m)
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI1)
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- H07V-K: HAR
- H07V-K: EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- Marquage autorisé: noir, vert-jaune, bleu, marron, rouge, blanc, gris, violet, orange, rose
Utilisation
-
- Installation dans un conduit de câblage électrique, sur ou sous crépi ou dans des systèmes fermés similaires. Convient à la pose fixe protégée dans les installations d'éclairage ou les appareils de commutation et de commande pour des tensions jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 750 V de tension continue contre la terre. Ne peut pas être utilisé pour une pose directe dans des gaines ou des chemins de câbles, sauf comme câble d'équipotentialité.