H07G-K marron 1 x 1,5 mm² Numéro d'article 55303
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA
  • Monoconducteur caoutchouc
  • brins fins
  • âme cuivre étamé

Détails de l'article

Numéro d'article
55303
Désignation de l'article
H07G-K marron 1 x 1,5 mm²
AWG (approx.)
16
Ø extérieur mm (approx.)
3,0 - 3,7
indice cuivre/km
14,4
Poids kg/km (approx.)
24,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892239434
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Monoconducteur caoutchouc, H07G-K selon DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42; 07G-K suivant la DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42
Plage de température en mouvement -5°C
pose fixe -40°C
Température de service admissible à l'âme +110°C
Tension nominale AC U0/U 450/750 V
Tension d'essai 2500 V
Rayon de courbure minimum pose fixe
<8 mm: 4x ø extérieur
8-12 mm: 5x ø- Extérieur
>12 mm: 6x ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • 10 - 120 mm²: Ruban séparateur
      • Isolation conducteur: Caoutchouc (EVA) selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (type de mélange EI3)
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Tests

      • Certifications et approbations:
      • H07G-K: HAR
      • H07G-K: EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • Marquage autorisé: noir, vert-jaune, bleu, marron, blanc, gris, violet, rose, orange, turquoise

Utilisation

      • Pour l'installation dans les conduits électriques ainsi que dans les canaux électriques ouverts et fermés. Pour le câblage interne des appareils et équipements. Ne doit pas être en contact avec de l'eau.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible