H05V-U vert-jaune 1 G 1 mm² Bobine
Numéro d'article 26954
- monoconducteur PVC
- monobrin
Détails de l'article H05V-U vert-jaune 1 G 1 mm² Bobine
- Numéro d'article
- 26954
- Désignation de l'article
- H05V-U vert-jaune 1 G 1 mm² Bobine
- Couleur conducteur
- vert-jaune
- AWG (approx.)
- 18
- Ø extérieur mm (approx.)
- 2,2 - 2,7
- Indice cuivre kg/km
- 9,6
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 5000
- possibilité de coupes
- non
- EAN / GTIN
- 4060892201233
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques H05V-U vert-jaune 1 G 1 mm² Bobine
monoconducteur PVC selon DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Plage de température | en mouvement +5°C à +70°C pose fixe -30°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai | 2000 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit H05V-U vert-jaune 1 G 1 mm² Bobine
Construction
-
- Conducteur cuivre nu, monobrin selon DIN VDE 0295 cl. 1 / IEC 60228 cl. 1
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI1)
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- HAR
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Installation dans le tube d'installation électrique, sur ou sous crépi, mais uniquement pour les circuits de signalisation et de commande. Convient pour la pose fixe protégée dans les appareils et les luminaires.