H01N2-E noir 1 x 70 mm² Numéro d'article 31037
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA
  • Câble de soudage à l'arc
  • 100 V
  • toron à fils fins d'une haute flexibilité

Détails de l'article

Numéro d'article
31037
Désignation de l'article
H01N2-E noir 1 x 70 mm²
AWG (approx.)
2/0
Ø extérieur mm (approx.)
13,6 - 17,0
indice cuivre/km
672,0
Poids kg/km (approx.)
716,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892258725
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de soudage à l'arc selon DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81
Plage de température en mouvement -20°C à +85°C
pose fixe -35°C à +85°C
Température de service admissible à l'âme +85°C
Tension nominale AC U0/U 100/100 V
Tension d'essai 1000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
      • Structure toron: voir fiche technique
      • Couche de séparation sur conducteur
      • Revêtement: élastomère réticulé (mélange de caoutchouc EM5) selon DIN VDE 0207-363-2-2 / DIN EN 50363-2-2
      • Couleur: noir

Propriétés

      • résistant: huiles, ozone, oxygène, essence, lumière de soudage, gaz de protection
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Certifications et approbations:
      • HAR
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Le câble est destiné aux connexions entre la source d'énergie de soudage et le porte-électrode et la pièce à souder. Convient pour une utilisation dans des endroits secs et humides ; utilisation temporaire en extérieur. Pour l'utilisation dans la construction automobile et navale, dans les installations de transport, de convoyage et de chaînes de montage, les machines-outils et les automates de soudage.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible