FIVENORM H05V2-K rouge 1 x 1 mm² Couronne en carton (100 m)
Numéro d'article 11019374
- monoconducteur PVC
- brins fins
- HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW
Détails de l'article FIVENORM H05V2-K rouge 1 x 1 mm² Couronne en carton (100 m)
- Numéro d'article
- 11019374
- Désignation de l'article
- FIVENORM H05V2-K rouge 1 x 1 mm² Couronne en carton (100 m)
- Couleur conducteur
- rouge (RAL 3000)
- AWG (approx.)
- 18
- Ø extérieur mm (approx.)
- 2,8
- Indice cuivre kg/km
- 9,6
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- non
- EAN / GTIN
- 4060892519741
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques FIVENORM H05V2-K rouge 1 x 1 mm² Couronne en carton (100 m)
monoconducteur PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 10269, UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 127 – TEW, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B, FIVENORM H05V2-K selon DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31; FIVENORM 05V2-K suivant la DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Plage de température | en mouvement +5°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C UL (AWM) -40°C à +105°C UL (MTW) -40°C à +90°C CSA (TEW) -40°C à +105°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 1000 V UL (AWM) DC 1250 V UL (MTW) AC 600 V CSA (TEW) AC 600 V |
Tension d'essai | 2000 V |
Tension d'essai (Spark Test) | 0,5 mm²: 5000 V 0,75 - 1 mm²: 6000 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit FIVENORM H05V2-K rouge 1 x 1 mm² Couronne en carton (100 m)
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI3)
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- Certifications et approbations:
- HAR
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- Marquage autorisé: noir, vert-jaune, bleu, marron, rouge, blanc, gris, violet, jaune, vert, orange, rose, turquoise, marquage bicolore dans n'importe quelle combinaison des couleurs individuelles mentionnées
Utilisation
-
- Câble cinq normes pour câblage, conçu pour les constructeurs de machines et d'installations destinées à l'exportation. Les homologations multiples HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM, CSA TEW permettent de gérer les stocks de manière économique et de simplifier la liste des articles.