F-C-PURö-JZ gris 14 G 1 mm² Numéro d'article 21263
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat EAC
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • isolation des conducteurs en PVC de haute qualité, résistante à l'huile, et gaine extérieure en PUR résistante à l'huile
  • forte résistance à l'abrasion
  • résistant à l'entaille, à la coupe et à l'usure
  • type préférentiel CEM
  • sans gaine intérieure
  • pour usage en extérieur
  • Câble de commande et de raccordement robuste pour une sollicitation mécanique élevée dans la construction de machines, d'outils et d'installations

Détails de l'article

Numéro d'article
21263
Désignation de l'article
F-C-PURö-JZ gris 14 G 1 mm²
AWG (approx.)
18
Ø extérieur mm (approx.)
12,4
indice cuivre/km
196,0
Poids kg/km (approx.)
302,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892042584
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande et de raccordement PUR suivant la DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Plage de température en mouvement -20°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai cond./cond. 3000 V
Tension de claquage 6000 V
Résistance de couplage à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PVC résistant aux huiles suivant la DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2), avec surface très peu adhésive
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection (OZ)
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Rubannage non tissé
      • Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
      • forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • pour usage en extérieur
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Câble de raccordement et de commande avec un mélange de conducteurs PVC de haute qualité, résistant à l'huile. Grâce à sa résistance aux huiles minérales, en particulier aux émulsions de liquides de refroidissement, il est utilisé dans la construction de machines, d'outils et d'installations, dans les laminoirs et les aciéries, à des endroits particulièrement critiques. Grâce à sa bonne flexibilité, la pose est rapide et sûre. Convient en cas de sollicitation mécanique moyenne pour une utilisation flexible en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi qu'à l'extérieur. La haute densité de blindage garantit une transmission sans perturbations des signaux ou des impulsions. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible