DATAPUR-C® gris 14 x 0,25 mm²
Numéro d'article 52508
- câble de données robuste et résistant à l'entaillage pour une sollicitation mécanique élevée
- type préférentiel CEM
- Gaine extérieure PUR
- pour usage en extérieur
- Code couleur selon DIN 47100
Détails de l'article DATAPUR-C® gris 14 x 0,25 mm²
- Numéro d'article
- 52508
- Désignation de l'article
- DATAPUR-C® gris 14 x 0,25 mm²
- AWG (approx.)
- 24
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8,1
- Indice cuivre kg/km
- 60,1
- Poids kg/km (approx.)
- 105,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892097270
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques DATAPUR-C® gris 14 x 0,25 mm²
Câble de données PUR suivant la DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension maximum de service | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 0,5 mm²: 500 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 0,14 mm²: 800 V 0,25 - 0,5 mm²: 1200 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz: 0,14 - 0,34 mm²: approx. 120 pF/m 0,5 mm²: approx. 160 pF/m |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit DATAPUR-C® gris 14 x 0,25 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, 0,5 mm²: brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100, coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Ruban séparateur
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
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
- Grâce à sa structure spécifique, ce câble convient parfaitement à l'utilisation dans les installations informatiques, les installations de calcul, les machines de bureau, les installations de signalisation et de commande. Le DATAPUR-C® fait également ses preuves dans le domaine acoustique, dans les installations de télécommunication, les installations d'appel et d'interphonie, mais aussi dans la technique de pesage ainsi que dans la technique de mesure et de régulation. Câble extrêmement robuste pour une sollicitation mécanique élevée, pour une utilisation dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi qu'à l'extérieur. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.