Pince à sertir 804 Numéro d'article 91601
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91601
Désignation de l'article
Pince à sertir 804
Type
804
Section nominale de / à mm²
0,50 - 16,00
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892429125
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Pince à sertir

Détails du produit

Construction

      • Typ 803
      • für Aderendhülsen nach DIN 46228 im Querschnittsbereich 0,25 bis 6,0 mm²
      • Typ 804
      • für Aderendhülsen nach DIN 46228 und Rohrkabelschuhe
      • Querschnittsbereich für Aderendhülsen 0,75 bis 16,0 mm²
      • Querschnittsbereich für Rohrkabelschuhe 0,75 bis 2,5 mm²

Utilisation

      • Pince à sertir type 803 pour embouts selon DIN 46228 de section 0,5 à 6,0 mm².
      • Type 804 pour embouts selon DIN 46228 et cosses tubulaires
      • Section pour les embouts de câbles 0,75 à 16,0 mm².
      • Section pour cosses tubulaires 0,75 à 2,5 mm².

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible