05VV5-F gris 4 G 50 mm²
Numéro d'article 13165
- résistant aux huiles
- grandes sections disponibles
- polyvalent dans l'industrie, en particulier dans la construction de machines et d'installations
Détails de l'article 05VV5-F gris 4 G 50 mm²
- Numéro d'article
- 13165
- Désignation de l'article
- 05VV5-F gris 4 G 50 mm²
- AWG (approx.)
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 36,1
- Indice cuivre kg/km
- 1920,0
- Poids kg/km (approx.)
- 2972,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892013096
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
- désignation alternative
- (N)YSLYÖ-JZ
Caractéristiques techniques 05VV5-F gris 4 G 50 mm²
Câble de raccordement PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +70°C pose fixe -40°C à +70°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Tension de claquage | 4000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit 05VV5-F gris 4 G 50 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: PVC spécial résistant à l'huile selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM5)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
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
- En cas de sollicitation mécanique moyenne pour une utilisation flexible en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, humides et mouillés, mais pas à l'extérieur comme câble de raccordement dans la construction de machines et de machines-outils, sur les chaînes de production et de montage, les installations de convoyage et les chaînes de fabrication. Les différents composés chimiques ne peuvent pas non plus endommager le câble. En tant que câble pour endroits humides, il est également utilisé de préférence pour le fonctionnement de machines dans les brasseries, les installations d'embouteillage ainsi que dans les installations de lavage.