![HELUTOOL HWW 10/120](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907613_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOOL HWW 10/120](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907613_PF_1520x1160.jpg)
Pliers HELUTOOL HWW 10/120
Part no. 907613
Base price. Surcharges are added for price increases, packaging, shipping and to reach minimum order values according to the General Terms & Conditions. For details, see shopping cart.
Item Details Pliers HELUTOOL HWW 10/120
- Part no.
- 907613
- Item description
- Pliers HELUTOOL HWW 10/120
- Type
- HWW 10/120
- Length mm
- 660.0
- Weight kg (approx.)
- 4.10
- cross-section from / to mm²
- 10.00 - 120.00
- Pieces per Packaging Unit
- 1
- Individual quantities available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892430107
- Customs tariff number
- 82032000
Technical Data Pliers HELUTOOL HWW 10/120
Pliers |
Details Pliers HELUTOOL HWW 10/120
Cable Structure
-
- Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der HELU-S-RK Rohrkabelschuh- und HELU-S-SV Stoßverbinder – Serie
-
- Verarbeitungsbereich: 10 bis 120 mm²
-
- Einstellung des Querschnitts durch Drehen der eingebauten Profilscheiben
-
- Kein Austausch der Preßeinsätze erforderlich
-
- Besonderheit: großer Verarbeitungsbereich sowie hohe Pressqualität durch die WM-Pressung
-
- Rundverpressung in WM-Form und Kontrollprägung
-
- Länge 660 mm
-
- Gewicht 4100 g
Application
-
- Crimping tool for crimping tubular cable lugs and connectors of the HELU-S-RK tubular cable lugs and HELU-S-SV tubular butt connectors - series
-
- Application range: 10-120 mm²
-
- The cross section can be adjusted by turning the in-built revolving dies
-
- No need of changing dies
-
- Feature: Large processing area, light weight and an extremly high crimping quality due to WM-crimping
-
- Round crimping in WM form and control embossing
Downloads Pliers HELUTOOL HWW 10/120
Accessories
Products that match this product
![HELU-S-SV-CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907811_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-SV-CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907811_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-SV-CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907811_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-SV-CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907811_PF_1520x1160.jpg)