Cable shear HELUTOOL D20
Part no. 904933
Base price. Surcharges are added for price increases, packaging, shipping and to reach minimum order values according to the General Terms & Conditions. For details, see shopping cart.
Item Details Cable shear HELUTOOL D20
- Part no.
- 904933
- Item description
- Cable shear HELUTOOL D20
- Weight kg/km (approx.)
- 0.3
- Type
- HELUTOOL D20
- Length mm
- 200.0
- Pieces per Packaging Unit
- 1
- Individual quantities available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892429736
- Customs tariff number
- 82060000
Technical Data Cable shear HELUTOOL D20
Cable shear acc. to DIN EN IEC 60900 |
Details Cable shear HELUTOOL D20
Cable Structure
-
- VDE geprüft, 1000 V
-
- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein-/mehrdrähtig
-
- Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und optimierte Schneidengeometrie
-
- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
-
- Mit Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich)
-
- Kabel bis Ø 20 mm können in Einhandbetätigung geschnitten werden
-
- Mit Klemmschutz
-
- Griffe mit Kunststoff überzogen
-
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
-
- Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd
-
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
-
- Länge 200 mm
-
- Gewicht 340 g
Application
-
- VDE approved up to 1000V.
- For cutting copper and aluminium cables, single and multi-core.
- Low handforce required due to favourable lever ratio and special blade geometry.
- Clean and smooth cut without crushing and deformation.
- Initial and final cut (upper and lower blade).
- Allows cables of up to 20 mm dia. to be cut.
- With guard.
- Handles plastic coated.
- Precision ground , hardened blades.
- Adjustable bolted joint, self-retaining screw.
- High-grade special tool steel, forged, oil-hardened.