VSK-EX PG 16 schwarz Art.-Nr. 91451
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 434,93 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91451
Artikelbezeichnung
VSK-EX PG 16 schwarz
Gewindeart
PG
Größe
PG 16
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Gewindelänge mm
10,5
Schlüsselweite mm
28
Höhe mm
16
Eckmaß mm
30,5
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892368578
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PA-EX-Verschlussschraube nach DIN EN 50014, DIN EN 50019
Temperaturbereich -20°C bis +90°C
Schutzart IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2014

Hinweise

      • Konformitätsbescheinigung: DMT 03 ATEX E 049
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • H - Höhe
      • SZ - Schlüsselweite
      • C - Eckmaß

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible