FPM-Schrumpfschlauch SVRO 19 Art.-Nr. 93690
€ 7.570,43 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93690
Artikelbezeichnung
FPM-Schrumpfschlauch SVRO 19
Farbe
schwarz
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
9,5
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
19,0
Wandstärke mm
1,4
Meter pro Verpackungseinheit
30
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892398032
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

FPM-Schrumpfschlauch 2:1
Temperaturbereich -55°C bis +220°C

Details

Aufbau

      • Material: Fluor-Kautschuk (FPM)

Eigenschaften

      • witterungsbeständig
      • flammwidrig
      • chemikalienbeständig

Hinweise

      • MIL-I-23053

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schutz gegen aggressive Medien

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible