PA-Kabelverschraubung STK-PA WISR PG 29
Art.-Nr. 904236
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PA-Kabelverschraubung STK-PA WISR PG 29
- Art.-Nr.
- 904236
- Artikelbezeichnung
- PA-Kabelverschraubung STK-PA WISR PG 29
- Gewindeart
- PG
- Größe
- PG 29
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 17,0 - 28,0
- Gewindelänge mm
- 11,0
- Schlüsselweite mm
- 42 / 40
- Stück pro Verpackungseinheit
- 25
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892368967
- Zolltarifnummer
- 85389099
Technische Daten PA-Kabelverschraubung STK-PA WISR PG 29
PA-Kabelverschraubung nach DIN 46320 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +80°C |
Schutzart | IP 54 |
Details PA-Kabelverschraubung STK-PA WISR PG 29
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- Dichtung: Natur-Kautschuk (NR)
-
- mit Einschnittdichtring (Zwiebelgummi)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- große Klemmbereiche
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP65.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads PA-Kabelverschraubung STK-PA WISR PG 29
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte