Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK-D 119,9
Art.-Nr. 905732
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK-D 119,9
- Art.-Nr.
- 905732
- Artikelbezeichnung
- Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK-D 119,9
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 39,9
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 119,9
- Wandstärke mm
- 4,3
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1.22
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892398001
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK-D 119,9
Polyoelfin-Schrumpfschlauch 3:1 | |
Temperaturbereich | -55°C bis +110°C |
Details Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK-D 119,9
Aufbau
-
- Material: Polyolefin
-
- mit Innenkleber
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- dickwandig
-
- sehr gute Chemikalien-Beständigkeit
Hinweise
-
- Approbationen: UR-gelistet bis zur Größe 68,1 mm
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Wiederherstellung von Isolationen
-
- zum Versiegeln elektrischer Komponenten
-
- zum Schutz von Kabelmuffen und Kabelendverschlüssen bei Niederspannungsanwendungen (600 V)
-
- guter Schutz gegen Schlageinwirkung und Abrieb