MC4 Kupplungsstecker (KD -3,0 - 6,0) (4,00 - 6,00) 10 St.

MC4 Kupplungsstecker (KD -3,0 - 6,0) (4,00 - 6,00) 10 St. Art.-Nr. 11024800
€ 111,72 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11024800
Artikelbezeichnung
MC4 Kupplungsstecker (KD -3,0 - 6,0) (4,00 - 6,00) 10 St.
Nennquerschnitt von / bis mm²
4,00 - 6,00
Kabel-Ø von / bis mm
3,0 - 6,0
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892536175
Zolltarifnummer
85359000

Technische Daten

PV-Kupplungsstecker und Kupplungsbuchse
Temperaturbereich -40°C bis +90°C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Bemessungsspannung 1000 V (IEC)
Bemessungsstrom 22A (2,5 mm²), 30A (4mm², 6mm²)
Kontaktwiderstand 0,35 mOhm

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)
      • Kontakte: Cu, verzinnt, gedreht
      • mit Snap-In Verriegelung

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible