Metall-Schlauchverschraubung US SPR-EDU-AS M20 x 1,5 50 St.

Metall-Schlauchverschraubung US SPR-EDU-AS M20 x 1,5 50 St. Art.-Nr. 905992
€ 1.808,03 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905992
Artikelbezeichnung
Metall-Schlauchverschraubung US SPR-EDU-AS M20 x 1,5 50 St.
Typ
SPR-EDU-AS
Gewindeart
metrisch
Größe
M20 x 1,5
Gewindelänge mm
10,0
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
21,0
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892388804
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Metall-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +125°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing vernickelt
      • Erdungshülse: Messing blank
      • Dichtring: Kunststoff

Hinweise

      • Schutzart:
      • IP 65 - Typ: SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS
      • IP 54 - Typ: PT-S, S-PU
      • IP 40 - Typ: SWM-M, SPR-AS, SPR-EDU-AS

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schlauchverschraubung für Schutzschläuche Typ PT-S, S-PU, SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible