Schrumpf-/ Quetschverbinder mit Innenkleber gelb

Schrumpf-/ Quetschverbinder mit Innenkleber gelb Art.-Nr. 11017726
€ 93,68 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11017726
Artikelbezeichnung
Schrumpf-/ Quetschverbinder mit Innenkleber gelb
Farbe
gelb
Nennquerschnitt von / bis mm²
4,00 - 6,00
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
2,2
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
6,5
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892529672
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Schrumpf-/ Quetschverbinder mit Innenkleber
Temperaturbereich -55°C bis +125°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyolefin

Eigenschaften

      • beständig gegen: Wasser
      • halogenfrei
      • Zugentlastung
      • Schrumpfrate 3:1

Verwendung

      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automobilindustrie
      • Bahntechnik
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeugbau
      • Handlingssysteme
      • Installationstechnik
      • Schnelle Lösung für zugfeste, feuchtigkeitsdichte Kabelverbindungen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible