Presskabelschuh HELU-S-PK-AL-DIN 300-16 Art.-Nr. 906470
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 2.219,63 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
906470
Artikelbezeichnung
Presskabelschuh HELU-S-PK-AL-DIN 300-16
Typ
HELU-S-PK-AL-DIN 300-16
ø Bohrung (a) in mm
17,0
ø Litzenaufnahme (d) in mm
23,3
Breite Flansch (b) in mm
50,0
Länge (l) in mm
125,0
Gewicht in kg/1000 St.
201,4
Nennquerschnitt von / bis mm²
300,00
Kennzahl Typ
34
Stück pro Verpackungseinheit
5
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892426674
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Presskabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 180° (gerade)

Details

Aufbau

      • Material: Aluminium 99,5
      • Oberfläche: blank
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Hinweise

      • Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
      • Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen.
      • Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Unisolierte, gerade Presskabelschuhe aus Aluminium in Ringausführung. Besonders hochwertige Ausführung für eine zuverlässige Verpressung. Geeignet für Leiter RM nach DIN 48201 und rundgedrückte Sektorleiter.
      • Rohrmaße nach DIN 46329

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible