STS-F PG 48 SW 64, 60 GL 10
Art.-Nr. 90105
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails STS-F PG 48 SW 64, 60 GL 10
- Art.-Nr.
- 90105
- Artikelbezeichnung
- STS-F PG 48 SW 64, 60 GL 10
- Messingzuschlag
- ja
- Gewindeart
- PG
- Größe
- PG 48
- Kabelstärke von / bis mm
- 5,0 - 12,0
- Kabelbreite von / bis mm
- 34,0 - 50,0
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 64 / 60
- Stück pro Verpackungseinheit
- 5
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369162
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten STS-F PG 48 SW 64, 60 GL 10
Vernickelte-Messing–Flachkabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STS-F PG 48 SW 64, 60 GL 10
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
-
- Druckringe: Stahl, verzinkt
-
- Druckscheiben: Stahl, verzinkt
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP 65.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads STS-F PG 48 SW 64, 60 GL 10
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte