HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M16 x 1,5 Art.-Nr. 906959
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
  • UKCA-Zertifizierung
€ 826,80 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
906959
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M16 x 1,5
Gewindeart
metrisch
Größe
M16 x 1,5
Kabel-Ø von / bis mm
4,0 - 8,0
Gewindelänge mm
16,0
Schlüsselweite mm
22
Höhe mm
30,5
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892350122
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-EX-EMV-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +80°C
Schutzart IP 66 / IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Kontaktsystem: Kupfer-Beryllium
      • Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
      • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
      • O-Ring: Chloropren-Kautschuk (CR)

Eigenschaften

      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Hinweise

      • Auch aus Edelstahl 1.4404, sowie weitere Größen oder für andere Temperaturbereiche auf Anfrage lieferbar.
      • Konformitätsbescheinigung: IMQ 11 ATEX 018X
      • Kennzeichnung: Ex-d, Ex-e EX II 2GD Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb III CDb
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite
      • H - Höhe ohne Gewinde

Verwendung

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible